Thumbnail
Thumbnail

Fine Cyclo Serie UA

Reductor de doble etapa de alta precisión y densidad de par

Etapa previa de engranaje recto y de tres a cuatro excéntricas (UA115) que proporcionan la máxima precisión de transmisión, mínimas ondulaciones de velocidad y mínimas vibraciones.

La nueva serie UA ofrece datos de rendimiento aún mejores en cuanto a densidad de par, precisión de posicionamiento y precisión de movimiento. A ello hay que añadir su alta eficacia incluso a baja velocidad y los rodamientos de salida mejorados.

  • Movimiento perdido inferior a 0,5 arcmin
  • Ideal para aplicaciones con movimientos transversales
  • La mayor densidad de par disponible en el mercado
  • Mayor par total disponible
  • Posibilidad de altas velocidades de entrada y salida
  • Relaciones adicionales disponibles bajo pedido

Variantes:

  • Diseño básico para su integración total en brazos robóticos
  • Versión totalmente sellada con brida de motor disponible

Datos clave del producto

30000 Nm
Par de aceleración
60 rpm
Velocidad de salida
8 tallas

Ventajas de Fine Cyclo Serie UA

Movimientos transversales extremadamente suaves
Elevada rigidez torsional
hasta 6000 Nm/arcmin
Momentos de inercia más pequeños
Gran capacidad de sobrecarga
Hasta 60000 Nm de par máximo momentáneo
Hasta 88000 Nm Momento de flexión momentánea
Alta eficacia
Fácil montaje y fijación del motor
Versión totalmente estanca que incluye brida de motor y eje de entrada a medida

Related Ciclo fino products

F4CF-C35
Fine Cyclo Serie C

Reductor de alta precisión con gran agujero hueco

Par máximo admisible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Indice
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo Serie T

Caja de cambios de alta precisión de dos etapas

Par máximo admisible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Indice
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Juego
<0.5 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
FC-A45G
Fine Cyclo Serie A Tipo FC

Kit de reducción de alta precisión sin rodamiento de salida

Par máximo admisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo Serie A Tipo F2

La caja de cambios todoterreno de alta precisión

Par máximo admisible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
F1C A Series
Fine Cyclo Serie A Tipo F1

Unidad con rodamiento de rodillos cruzados de alta capacidad

Par máximo admisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Serie A Tipo F3

Caja de cambios de alta precisión con eje de salida macizo

Par máximo admisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
Fine Cyclo Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa incorporada

Par máximo admisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Indice
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Paralelo
Fine Cyclo Serie DA
Par máximo admisible
613 Nm - 4000 Nm
Indice
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Juego
0
Configuración de los ejes
Concéntrico